SITRANS LR460

Descrizione

Il SITRANS LR460 è un trasmettitore di livello a quattro fili funzionante con impulsi radar FMCW a 24 GHz per campi di misura fino a 100 m (328 ft). Esso funziona con notevole distanza segnale-rumore ed elaborazione dei segnali ampliata per il monitoraggio continuo di materiali sfusi. Esso si presta perfettamente per la misura in presenza di polvere estremamente intensa.

SITRANS LR460 fornisce risultati eccezionali, persino in applicazioni con forte sviluppo di polvere. La flangia di regolazione tipo EA è integrata nel SITRANS LR460 al fine di facilitarne l'orientamento per una misura ottimale di materiali sfusi.

La Process Intelligence del SITRANS LR460 sta per elaborazione ampliata dei segnali e garantisce un funzionamento affidabile in applicazioni semplici e difficili.

Tra le caratteristiche del SITRANS LR460 rientrano una custodia robusta, componenti di flangia e componenti di antenna a corno. Condizioni atmosferiche e di temperatura nel silo non esercitano praticamente alcuna influenza sulla sicurezza della misura.

Per materiali sfusi che tendono a depositarsi è disponibile una calotta di protezione antipolvere opzionale. In caso di materiali particolarmente collosi è anche fornibile un sistema di insufflazione di aria.

Il dispositivo di programmazione hand-held consente una programmazione sul posto semplice e sicura. SIMATIC PDM può essere utilizzato per una semplice programmazione a distanza con HART o PROFIBUS PA.

La frequenza di 24 GHz e l'elevata distanza segnale-rumore del trasmettitore radar contribuiscono all'eccezionale riflessione del segnale, indipendente dalla costante dielettrica del materiale.

 

Campi d'impiego principali: applicazioni con presenza di polvere estremamente intensa con grande campo di misura, polvere di cemento, cenerino, carbone, farina, cereali, plastica.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Tecnologia

 Radar FMCW

 Campo

 100 m (329 ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)

 Pressione di processo

 0,5 bar g (7.25 psi g)


Vantaggi

  • Process Intelligence per un'elaborazione ampliata dei segnali e una regolazione semplice e
    rapida

  • Assistente di avvio rapido per una messa in servizio plug-and-play

  • La frequenza di 24 GHz fornisce eccezionali caratteristiche di riflessione su superfici di materiali sfusi

  • Campo di misura 100 m (328 ft) per applicazioni difficili con grande campo di misura

  • La flangia di regolazione tipo EA ottimizza la qualità del segnale con superfici oblique

  • Programmazione con dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca, SIMATIC PDM o HART® Communicator