SITRANS LR260

Descrizione

SITRANS LR260 è un trasmettitore di livello a due fili funzionante con impulsi radar a 25 GHz per campi di misura fino a 30 m (98.4 ft). Esso è adatto al monitoraggio continuo di materiali sfusi in serbatoi di stoccaggio, anche in caso di fortissimo sviluppo di polvere e di alte temperature.

SITRANS LR260 possiede un'interfaccia utente grafica locale (LUI) per il miglioramento del setup e del funzionamento con un assistente di avvio rapido intuitivo e visualizzazione dei profili degli echi a supporto della diagnostica. Con l'aiuto dell'assistente di avvio rapido la procedura di avvio risulta facilitata, poiché sono necessari solo pochi parametri per il funzionamento di base.

Il design esclusivo del SITRANS LR260 consente una programmazione sicura e semplice con il dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca. Anche senza aprire la copertura dello strumento nell'area Ex.

SITRANS LR260 misura praticamente tutti i materiali sfusi in un campo di misura di 30 m (98.4 ft).

 

Campi d'impiego principali: polvere di cemento, di materie plastiche/pellet, cereali, farina, carbone, grandi serbatoi polmone per materiali sfusi e altre applicazioni.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Tecnologia

 Radar ad impulsi

 Campo

 3 m (98 ft)

 Temperatura  di processo

 -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)

 Pressione di processo

 fino a 3 bar g (43.5 psi g)


Vantaggi

  • L'interfaccia utente grafica locale (LUI, local user interface) semplifica il funzionamento mediante plug & play con l'aiuto dell'intuitivo assistente di avvio rapido

  • LUI mostra i profili degli echi a supporto della diagnostica

  • L'alta frequenza di 25 GHz consente l'impiego di piccole antenne a corno facili da montare

  • Comunicazione tramite HART® o PROFIBUS PA

  • Elaborazione dei segnali con Process Intelligence per una migliore affidabilità della misura e la soppressione automatica di falsi echi dovuti ad ostacoli fissi

  • Programmazione con dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca o con SIMATIC PDM