SITRANS LR200

Descrizione

SITRANS LR200 è un trasmettitore di livello a due fili funzionante con impulsi radar a 6 GHz per campi di misura fino a 20 m (66 ft). Esso si presta al monitoraggio continuo di liquidi e fanghi in serbatoi di stoccaggio e di processo con alte temperature e pressioni.

Il design esclusivo del SITRANS LR200 consente una programmazione sicura e semplice con il dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca. Anche senza aprire la copertura dello strumento nell'area Ex. Il display alfanumerico integrato è in quattro lingue.

L'antenna standard del SITRANS LR200 è un'antenna ad asta in prolipropilene realizzata in un unico pezzo. Essa offre alta resistenza chimica ed è a tenuta ermetica. Questa antenna possiede una schermatura interna integrata, che sopprime i disturbi provenienti dalla struttura di montaggio.

L'impostazione è semplice: per la funzione base bastano due parametri. Poiché l'elettronica è montata su una custodia orientabile, l'installazione è facilmente eseguibile. La custodia può essere orientata per facilitare il collegamento e dopo l'installazione può essere regolata per una lettura ottimale del display. La tecnologia Process Intelligence brevettata per l'elaborazione dei segnali nel SITRANS LR200 garantisce un alto grado di affidabilità.

 

Campi d'impiego principali: serbatoi di stoccaggio, serbatoi di processo con agitatori, liquidi vaporizzanti, alte temperature, asfalto, torri di digestione

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Tecnologia

 Radar ad impulsi

 Campo

 20 m (66 ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)

 Pressione di processo

 fino a 40 bar g (580 psi)


Vantaggi

  • L'interfaccia utente grafica locale (LUI, local user interface) semplifica il funzionamento mediante
    plug & play con l'aiuto dell'intuitivo assistente di avvio rapido

  • LUI mostra i profili degli echi a supporto della diagnostica

  • Comunicazione tramite HART® o PROFIBUS PA

  • Elaborazione dei segnali con Process Intelligence per una migliore affidabilità della misura e la soppressione automatica di falsi echi dovuti ad ostacoli fissi.

  • Programmazione con dispositivo di programmazione a infrarossi a sicurezza intrinseca o tramite rete con l'utilizzo di SIMATIC PDM, Emerson AMS o di un Field Device Tool, come PACTware o Fieldcare via SITRANS DTM.