SITRANS LR250

Descrizione

SITRANS LR250 rappresenta la scelta per eccellenza per misuzioni di livello di liquidi in serbatoi di stoccaggio e di processo, in campo di misura fino a 20 metri (66 ft). Un'ampia gamma di antenne lo rende la soluzione ideale per tutti i compiti di misurazione.
Grazie alle nuove antenne incapsulate con connessione a flangia igienica il trasduttore di misura è in grado di affrontare supporti corrosivi ed aggressivi nonché esigenze igieniche e sanitarie.

 

 

 

 

 

SITRANS LR250 con antenna a conico
SITRANS LR250 è un trasmettitore di livello radar a impulsi a 25 GHz con tecnologia a due fili per campi di misura fino a 20 m (66 ft). È ideale per il monitoraggio continuo di liquidi e fanghi in serbatoi di stoccaggio e di processo, anche in presenza di temperature e pressioni elevate.

SITRANS LR250 con antenna in PVDF
SITRANS LR250 con antenna in PVDF è un trasmettitore di livello radar a impulsi a 25 GHz a due fili per campi di misura fino a 10 m (32,8 ft). È ideale per il monitoraggio continuo di liquidi e fanghi in serbatoi di stoccaggio e di processo con materiali corrosivi o aggressivi.

SITRANS LR250 con antenna incapsulata con flangia
SITRANS LR250 con antenna incapsulata con collegamento flangiato è un trasmettitore di livello radar a impulsi a 25 GHz con tecnologia a due fili per campi di misura fino a 20 m (66 ft) (a seconda del tipo di antenna). È ideale per il monitoraggio continuo di liquidi e fanghi in serbatoi di stoccaggio e di processo con materiali corrosivi o aggressivi.

SITRANS LR250 con antenna incapsulata con connessione igienica
SITRANS LR250 con antenna incapsulata e connessione igienica è un trasmettitore di livello radar a impulsi a 25 GHz con tecnologia a due fili per campi di misura fino a 20 m (66 ft) (a seconda del tipo di antenna). Dispone di omologazioni sanitarie e igieniche ed è ideale per il monitoraggio continuo di liquidi, fanghi e melme nell’industria alimentare, chimica e farmaceutica.

 

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

SITRANS LR250 con antenna a conico

Tecnologia

Radar a impulsi

Campo

20m (66 ft)

Temperatura di processo

-40 to 200 °C (-40 to 392 °F)

Pressione di processo

Fino a 40 bar g (580 psi g)

Max. deviazione di misura

3 mm (0.118 pollici)

Certificati e omologazioni

Tipi di protezione – General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 con antenna in PVDF

Tecnologia

Radar a impulsi

Campo

10m (32.8 ft)

Temperatura di processo

-40 to 80 °C (-40 to 176 °F)

Pressione di processo

Fino a 5 bar g (72.5 psi g)

Max. deviazione di misura

3 mm (0.118 pollici)

Certificati e omologazioni

Tipi di protezione – General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 con antenna incapsulata con flangia

Tecnologia

Pulse radar

Campo

20m (66 ft)

Temperatura di processo

-40 to 170 °C (-40 to 338 °F)

Pressione di processo

Vedere il diagramma temperatura/pressione nel catalogo

Max. deviazione di misura

• > 500 mm dal punto di riferimento del sensore: 3 mm (0.118 pollici)
• < 500 mm dal punto di riferimento del sensore: 25 mm (1 pollici)

Certificati e omologazioni

Tipi di protezione – General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 con antenna incapsulata con connessione igienica

Tecnologia

Pulse radar

Campo

20m (66 ft)

Temperatura di processo

-40 to 170 °C (-40 to 338 °F)

Pressione di processo

Vedere il diagramma temperatura/pressione nel catalogo

Max. deviazione di misura

• > 500 mm dal punto di riferimento del sensore: 3 mm (0.118 pollici)
• < 500 mm dal punto di riferimento del sensore: 25 mm (1 pollici)

Certificati e omologazioni

3-A, EHEDG EL Class I, EHEDG EL Aseptic Class I

Tipi di protezione – General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety


Vantaggi


SITRANS LR250 con antenna a conico

  • La Local User Interface (LUI, interfaccia utente grafica locale) semplifica il funzionamento attraverso il setup Plug&Play grazie all'ausilio dell'intuitivo avvio rapido guidato

  • La LUI visualizza i profili eco a supporto della diagnostica

  • L'elevata frequenza a 25 GHz consente l'utilizzo di antenne più piccole per un facile montaggio nel connettore

  • Non sensibile rispetto a luogo di montaggio e componenti annessi e ancor meno suscettibile rispetto a interferenze dovute al connettore

  • Ridotta distanza di soppressione (zona morta) per un migliore campo di misura minimo fino a 50 mm (2") dall'estremità dell'antenna

  • Comunicazione tramite HART® or PROFIBUS PA, oppure FOUNDATION Fieldbus TM

  • Elaborazione del segnale Process Intelligence per una maggiore affidabilità di misura e soppressione automatica di eco di interferenza di componenti applicati fissi

  • Programmazione con programmatore portatile ad infrarossi a sicurezza intrinseca oppure via rete con l'impiego di SIMATIC PDM, Emerson AMS oppure di un Field Device Tool, come PACTware oppure Fieldcare tramite SITRANS DTM.

  • Idoneo per l'impiego in impianti sicuri in conformità con IEC 61508/61511 (SIL-2)

  • Precisione di 3 mm (0,118 pollici) (misurata in conformità con IEC 60770-1)


SITRANS LR250 con antenna in PVDF

Tutti i vantaggi di SITRANS LR250 con antenna a conico ed inoltre i seguenti:

  • Design dell'antenna in PVDF completamente isolato per l'impiego in ambiente chimico e sanitario in presenza di materiali aggressivi e corrosivi

  • Valido e conveniente sostituto di trasmettitori realizzati in materiali costosi

  • Il raccordo di processo/l'antenna da 2" (50 mm) consente un semplice montaggio nel connettore


SITRANS LR250 con antenna incapsulata con flangia

Tutti i vantaggi di SITRANS LR250 con antenna a conico ed inoltre i seguenti:

  • Design dell'antenna a conico completamente incapsulato con lente TFM 1600 in PTFE autorizzata da FDA per l'impiego in ambiente chimico e sanitario in presenza di materiali aggressivi e corrosivi

  • L'integrazione a livello della lente consente una pulizia facile

  • Valido e conveniente sostituto di trasmettitori realizzati in materiali costosi

  • Il raccordo di processo/l'antenna da 2 pollici (50 mm) consente un semplice montaggio


SITRANS LR250 con antenna incapsulata con connessione igienica

Tutti i vantaggi di SITRANS LR250 con antenna incapsulata con flangia e seguenti particolari:

  • Le caratteristiche della superficie di < 0,8 μ Ra garantisce una pulizia perfetta e soddisfa le esigenze igieniche tipiche per l’ambiente sanitario.

  • Connessioni di processo secondo gli standard industriali, (DIN 11851, ISO 2852 (tri-clamp),Tuchenhagen Varivent tipo
    F e N

  • Omologazioni in conformità con 3-A, EHEDG EL Class I e/or EHEDG EL Aseptic Class I

  • Materiali omologati FDA e USP Class VI