SITRANS LG

Descrizione

I trasmettitori radar SITRANS LG operano secondo il principio delle microonde guidate e consentono la misurazione di livello, livello di riempimento/strato di separazione e volume di liquidi e materiali sfusi. La misurazione avviene senza interferenze dovute a variazioni delle condizioni di processo, a elevate temperature, alte pressioni e vapore.

La gamma SITRANS LG è disponibile in quattro varianti, a seconda dell'applicazione, del grado di performance e delle funzionalità richieste:

 

 

 

 

 

  • SITRANS LG240 offre opzioni di configurazione per applicazioni igieniche

  • SITRANS LG250 rappresenta una soluzione estremamente flessibile per la misurazione del livello di liquidi e strati di separazione. Estremamente versatile, adatto nello stoccaggio, nella separazione di sostanze oppure in complesse applicazioni con ammoniaca

  • SITRANS LG260 è ideale per la misurazione del livello di materiali sfusi in campi di misura medi, ad es. per cereali, plastica e cemento

  • SITRANS LG270 offre opzioni di configurazione per condizioni estreme, come elevate temperature e pressioni, ad es.: dure condizioni nei campi di chimica, HPI ed energia, tra l'altro in serbatoi di gas liquidi, vaporiere industriali e colonne di distillazione

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

Tecnologia

Radar guidato

Campo di misura

300 ... 75 000 mm (11.81 ... 2 952.75 inch)

Temperatura di processo

-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)

Pressione nel serbatoio

-1 … +400 bar (-100 … +40 000 kPa)

Comunicazione

4 ... 20 mA/HART
Modbus: Modbus RTU, Modbus ASCII
Profibus PA
Foundation Fieldbus
SIMATIC PDM
DTM/FDT per PACTware
Fieldcare


Vantaggi

  • Elevata precisione di misura fino a +/- 2 mm

  • Funzioni di diagnostica estese per un elevato grado di sicurezza

  • Semplice messa in servizio grazie al display guidato a menu

  • L'ampia scelta di opzioni garantisce l'affidabilità nella maggior parte delle applicazioni per una misurazione continua

  • Semplice manutenzione grazie al design modulare e alle sonde opzionali sostituibili e regolabili in loco

  • Perfetta soluzione per le più diverse applicazioni, dalla misurazione del livello in serbatoi di stoccaggio alla misurazione dello strato di separazione, con opzioni per condizioni estreme di pressione e temperatura

  • Utilizzabile universalmente in liquidi, strati di separazione, fanghi e materiali sfusi

  • Non sensibile rispetto alla stratificazione di materiale

  • Ridotta distanza di soppresisone (zona morta), perfetto per serbatoi di piccole dimensioni