Misura di livello gravimetrica

Descrizione

La misura di livello gravimetrica con   tecnica di pesatura SIWAREX offre un rilevamento altamente preciso del peso senza contatto con il materiale. Il peso viene determinato sempre correttamente indipendentemente da temperatura, forma del serbatoio, densità del materiale, spostamento del baricentro e agitatori etc. La formazione di ponti, coni e crateri di assestamento, schiuma, vapore o polvere non influenza la misura di livello gravimetrica.

Questi vantaggi consentono l'impiego della tecnica di pesatura SIWAREX in impianti con obbligo di taratura fiscale. I punti di misura in aree a rischio di esplosione possono essere realizzati assai facilmente con componenti standard.

In funzione dell'applicazione, del campo di carico e delle esigenze di precisione noi assembliamo le     celle di pesatura e i   componenti di montaggio  idonei della nostra gamma di prodotti. Questa comprende celle di carico per piattaforme, celle di carico a flessione, a taglio e a compressione nelle classi di carico 3 kg - 280 t.
La comprovata tecnologia delle celle di carico e la separazione dal materiale assicurano lunga durata di vita e nessuna manutenzione speciale. Ciò contribuisce ad aumentare la disponibilità dell'impianto, riducendo quindi durevolmente i costi di esercizio.
L'analisi dei segnali delle celle di carico avviene con l'elettronica di pesatura SIWAREX come parte integrante del sistema di automazione SIMATIC. Ciò consente di integrare e sfruttare i vantaggi offerti dal SIMATIC, come ad es. flessibilità, sistema di diagnostica/allarme e molto altro ancora.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Vantaggi

  • Altissima precisione fino a 0,005% indipendente da condizioni ambientali e caratteristiche dei materiali

  • Indipendenza da agitatori e forme dei serbatoi

  • Nessuna influenza per coni e crateri di assestamento, formazione di ponti

  • Per piccoli serbatoi fino a grandi sili (>1000 t)

  • Libera scelta dei materiali (liquido, polvere, ...)

  • Semplice integrazione in SIMATIC / PCS7

  • Utilizzo degli allarmi diagnostici delle CPU SIMATIC

  • Accesso dal sistema di controllo sovraordinato a tutti i parametri e a tutte le informazioni della bilancia

  • Misura tarabile a fini fiscali

  • Elevata disponibilità dell'impianto e bassi costi di esercizio

  • Impiego di tool standard come STEP 7 e SIWATOOL

  • Pacchetto di software pronto per la programmazione e il comando della bilancia in varie lingue