SITRANS LC500

Descrizione

 

SITRANS LC500 è un trasmettitore capacitivo con tecnologia a frequenza inversa per la misura di livello e il rilevamento di interfacce di separazione in condizioni di processo estremamente gravose e difficili, ad es. con petrolio e gas liquido nonché con sostanze chimiche tossiche e aggressive a vapore.

L'elettronica evoluta del SITRANS LC500 è tarabile in passi graduali tramite tasti e display locale per una semplice installazione e impostazione sul posto.

Il design meccanico della sonda, combinato con la potente elettronica, garantisce una performance ottimale con sostanze chimiche tossiche e aggressive, acidi, farmaci, sostanze collose e viscose, sostanze conduttrici e non conduttrici.

Il trasmettitore SMART a due fili ha capacità di comunicazione HART® per messa in servizio e manutenzione in remoto.

Probe Configurations

 

Campi d'impiego principali: rilevamento di interfacce di separazione olio/acqua o schiuma/liquido in separatori o coalescer, applicazioni criogene con CO2 e metano liquido (LNG), serbatoi di distillazione/rigenerazione con alte temperature.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Campo di misura

- barra: 5.5 m (18 ft)

- cavo: 35 m (115 ft)

 Temperatura di processo

 -50 … 200 °C (-58 … 392 °F)

 Pressione del processo

 fino a  150 bar g (2175 psi g)


Vantaggi

  • Tecnologia Active Shield: misura non influenzata da depositi di materiale nella parte protetta della sonda

  • Semplice taratura tramite tasto e display locale integrato

  • Tecnologia a frequenza inversa per alta risoluzione

  • Segnale di misura tramite due fili (loop di corrente) 4 ... 20/20 ... 4 mA

  • Riconoscimento tempestivo di allarme e ampia diagnostica

  • Resistenza ad alte temperature e pressioni (opz.)

  • Ampia diagnostica secondo NAMUR NE 43

  • Semplice taratura direttamente sullo strumento o via HART (con software SIMATIC PDM)