SITRANS LC300

Descrizione

SITRANS LC300 è un trasmettitore capacitivo con tecnologia a frequenza inversa per la misura di livello continua di liquidi e materiali sfusi. Esso è la soluzione ideale per applicazioni standard nei settori industriali della chimica, degli idrocarburi (HPI), dei prodotti alimentari e delle bevande, dell'estrazione mineraria, delle pietre e del cemento.

Lo strumento misuratore SITRANS LC300 a due fili combina i vantaggi di un trasmettitore di alta qualità dotato di microprocessore, facile da impostare, e di sonde ampiamente collaudate. Sono possibili due esecuzioni: a barra e a cavo.

SITRANS LC300 possiede una connessione per il processo in acciaio inox con sonda dotata di rivestimento in PFA. La misura è precisa e indipendente da costanti dielettriche alte o basse. Grazie alla tecnologia Active Shield risulta minimizzato l'effetto di depositi di materiale vicino al supporto di montaggio.

 

Campi d'impiego principali: materiali conduttori o non conduttori incl. liquidi e materiali sfusi in processi industriali standard, applicazioni con forte sviluppo di polvere o processi chimici con vapore.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

Da non dimenticare: una soluzione di misura di livello sicura contiene interruttori di livello e protezione di antitraboccamento, segnalazione di vuoto e protezione contro il funzionamento a secco. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

Dettagli

 Campo di misura

- barra: 5.5 m (18 ft)

- cavo: 25 m (82 ft)

 Temperatura di processo

 -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)

 Pressione di processo

 fino a  35 bar g (511 psi g)


Vantaggi

  • Tecnologia Active Shield: misura non influenzata da depositi di materiale nella parte protetta della sonda

  • Sonde altamente precise e affidabili con rivestimento in PFA

  • Display LCD locale integrato

  • Loop di corrente a due fili (4 ... 20 mA)

  • Segnalazione della corrente di misura secondo NAMUR NE 43

  • Taratura e programmazione tramite tasti