SITRANS AW200

Descrizione

Il SITRANS AW200 è un adattatore per WirelessHART, con il quale si possono integrare in una rete WirelessHART apparecchiature standard HART/4 … 20 mA collegate via cavo. Il collegamento del SITRANS AW200 ad una apparecchiatura HART già presente, cablata in un loop analogico, consente agli utenti di utilizzare tutte le informazioni diagnostiche nella stazione di manutenzione, senza alcuna influenza sul funzionamento del processo. Nel caso di una nuova installazione è possibile impiegare diverse comprovate apparecchiature da campo HART in combinazione con SITRANS AW200 per misure efficienti.

 

Ulteriori informazioni per questo prodotto