SITRANS Library

Descrizione

Il software SIMATIC SITRANS Library consente di integrare con alta qualità, efficienza e sicurezza strumenti di processo delle famiglie SITRANS e SIPART nel sistema di controllo del processo PCS7. L'integrazione avviene in modo grafico mediante CFC (Continious function chart) con blocchi funzionali basati su APL (Advanced Process Library). Per la rappresentazione nella stazione operatore sono disponibili simboli di blocco e faceplate il cui design si basa altrettanto sul APL.

La SITRANS Library può essere utilizzata per SIMATIC PCS 7 con le versioni V8.0, V8.0 Update 1, V8.0 SP1, V8.1, V8.1 SP1 e V8.2.

Il software e dispositivi supportano l'elenco che può essere scaricato gratuitamente dall’ Industry Online Support.

Vantaggi

  • Minore dispendio di engineering con l'utilizzo di SITRANS Library

  • Utilizzo del comfort di engineering completo di SIMATIC PCS 7

  • Compatibile con APL (Advanced Process Library)

  • Supporta SIMATIC PCS 7

  • Viene supportata da SIMATIC PCS 7 a partiere dalla versione V8.0