L'adattatore SITRANS AW200 WirelessHART

Descrizione

Il SITRANS AW200 è un adattatore per WirelessHART, con il quale si possono integrare in una rete WirelessHART apparecchiature standard HART/4 … 20 mA collegate via cavo. Il collegamento del SITRANS AW200 ad una apparecchiatura HART già presente, cablata in un loop analogico, consente agli utenti di utilizzare tutte le informazioni diagnostiche nella stazione di manutenzione, senza alcuna influenza sul funzionamento del processo. Nel caso di una nuova installazione è possibile impiegare diverse comprovate apparecchiature da campo HART in combinazione con SITRANS AW200 per misure efficienti.

 

Dettagli

 Ingresso: Un canale d'ingresso

Un collegamento punto a punto con
apparecchiatura HART o 4 ... 20 mA
Fino a quattro apparecchiature HART con
alimentazione esterna nel modo Multidrop

 Ingresso: Tipo di comunicazione

Comunicazione HART nel modo Multidrop
(compatibile con HART V7.0 o versione
più recente), segnale di corrente 4 ... 20
mA in collegamento punto a punto

 Uscita

Segnale radio WirelessHART nella banda
2,4 GHz


Vantaggi

  • Trasmissione di segnale senza fili HART/4 ... 20 mA

  • Fino a 4 apparecchiature collegabili nel modo Multidrop

  • Configurabile con tools standard, che supportano EDD – ad es. con SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator

  • Supporta la modalità burst e la segnalazione eventi per adattatore e apparecchiature collegate

  • Le apparecchiature collegate singolarmente possono funzionare con la batteria del SITRANS AW200; è comunque possibile un'alimentazione delle apparecchiature dall'esterno

  • Direzione dell'antenna orientabile

  • Applicazione diretta all'apparecchiatura da campo con set di montaggio