SITRANS RD200

Descrizione

SITRANS RD200 è un display digitale remoto con ingresso universale, adatto all'incasso in pannello di comando per la strumentazione di processo.

RD200 è un display remoto universale per strumenti di processo misuratori di livello, portata, pressione, temperatura, peso e altro ancora.

I dati possono essere rilevati, registrati e rappresentati a distanza con il software gratuito RD per il download di fino a 100 visualizzazioni.

Il display accetta un singolo ingresso (corrente, tensione, termocoppia e RTD). L'RD200 rappresenta pertanto la soluzione ideale per l'impiego con la maggior parte delle apparecchiature da campo.

L'RD200 può essere adattato per l'incasso in pannello di comando oppure combinato con custodie opzionali per un totale di 6 display.

 

Campi d'impiego principali: parchi di serbatoi, comando di pompe con/senza commutazione, visualizzazione locale o remota dei valori di misuratori di livello, temperatura, portata, pressione e peso, monitoraggio via PC e registrazione di dati con il software RD.

Vantaggi

  • Semplice impostazione e programmazione tramite tasti sul frontalino oppure a distanza mediante il software RD

  • Display leggibile alla luce del sole

  • Ingresso universale: accetta segnali in corrente, tensione, di termocoppie e RTD

  • Alimentazione a uno o due canali DC 24 V dal trasmettitore

  • Funzione di conversione analogico - Modbus RTU integrata di serie

  • Due relè opzionali per segnalazione di allarme o applicazioni di comando di processo

  • Supporto di funzione lineare o di radice quadrata

  • La funzione di copiatura speciale dallo strumento di misura riduce il tempo di impostazione, i costi e gli errori.

  • Il software RD supporta la configurazione remota, il monitoraggio e la registrazione di fino a 100 visualizzazioni

  • Opzione di ingrandimento display per una maggiore visibilità a distanza