SITRANS RD100

Descrizione

L'RD100 è molto versatile. Esso può essere installato in ambiente interno o esterno, in ambienti caldi o freddi e in aree sicure o a rischio di esplosione.

Esso possiede l'omologazione FM e CSA come dispositivo a sicurezza intrinseca e non infiammabile (mezzo operativo per Zona 2). Esso può funzionare nel campo di temperatura -40 ... +85 ºC (-40 ... +185 ºF), con il loop aumentato solo di 1 V.

Il grande display alto 2,54 cm (1") dell'RD100 è di facile lettura.

La taratura avviene con due operazioni: Si devono solo regolare due potenziometri disaccoppiati.

 

Campi d'impiego principali: visualizzazione remota di variabili di processo in applicazioni di misura di livello, portata, pressione, temperatura e peso, in un loop 4 ... 20 mA.

Vantaggi

  • Semplice impostazione

  • Omologazione per aree Ex

  • Custodia resistente agli urti con grado di protezione NEMA 4X, IP67

  • Semplice taratura con due operazioni

  • Manutenzione senza problemi grazie a due modalità di immissione, senza interruzione del loop di corrente