SITRANS RD300

Descripción

SITRANS RD300 è un display digitale remoto per strumentazione di processo (livello, portata, pressione, pesatura ecc.). Questo apparecchio multifunzione facile da usare è ideale come contatore di portata, totalizzatore e controllore.

Il dati sono accessibili remotamente, e possono essere registrati e presentati tramite il computer dell'utente grazie al software gratuito RD.

Il display accetta un ingresso singolo in corrente o in tensione. RD300 è l'indicatore ideale per l'uso con strumenti da campo.

RD300 è progettato per il montaggio a pannello standard, o con custodie opzionali che possono contenere fino a 6 indicatori..

  • Principali Applicazioni: aree di stoccaggio, controllo alternanza pompe, indicazione locale o remota di valori di livello, portata, pressione e pesatura; monitoraggio via PC e registro dati con software RD


Ventajas

  • Facile configurazione e programmazione tramite pulsanti sul pannello frontale o da remoto con software RD

  • Indicatore visibile con presenza di luce solare

  • Ingressi: corrente e tensione

  • Alimentazione trasmettitore singola o doppia, 24 V DC

  • Comunicazione seriale con protocollo integrato o Modbus RTU

  • Fino a 8 relè e 8 ingressi/uscite digitali per il controllo processi e allarmi

  • Linearizzazione 32 punti, radice quadrata ed esponenziale

  • Controllo alternanza pompe multiple

  • Totale, totale complessivo o totale complessivo non resettabile

  • Totalizzatore a 9 cifre, con funzione overflow totale

  • Ampio display a due righe, 6 cifre

  • Configurazione, controllo e registro dati da un PC