SITRANS CV

Descrizione

SITRANS CV rappresenta l'ulteriore sviluppo di un microcromatografo di processo basato sulla più moderna tecnica dei microsistemi: il risultato della tecnologia microchip è un analizzatore di potere calorifico altamente performante. Grazie al suo design robusto e compatto esso può essere impiegato anche in ambienti gravosi. Le funzioni analitiche esclusive, come ad es. il rilevamento multiplo e inline, aprono nuove possibilità per tempi di analisi più brevi.

SITRANS CV fornisce tutte le informazioni necessarie sulla qualità del metano e sulle sue specifiche caratteristiche, come potere calorifico e densità, che sono necessarie nell'industria del metano per molteplici applicazioni, vedi in particolare la misura di energia soggetta a taratura fiscale.

 

Dettagli

 Tipi di detettori

 Conducibilità termica (micro WLD)

 Numero di detettori

 max. 8 celle WLD

 Forno

 Forni anaerobici isotermici

 Campi di temperatura

 60 - 155 °C

 PTGC e raffreddamento

 non disponibile

 Campioni/valvole

 gassoso (gas energia) / collegamento e dosaggio Live senza valvola


Vantaggi

  • Analisi veloci grazie all'avveniristica tecnologia MEMS

  • Precisione grazie al dosaggio live senza valvole

  • Alta capacità di separazione grazie alle colonne capillari di piccolo diametro (narrow-bore)

  • Minime quantità rilevabili grazie a potenti detettori

  • La grande linearità nell'intero campo di misura fa risparmiare costosi gas di taratura

  • Utilizzo operativo semplice e sicuro con CV Control

  • L'ottimizzazione automatica del metodo aumenta la disponibilità

  • Montabile direttamente sul posto di prelievo del campione, grazie alla forma costruttiva assai robusta con minime esigenze per l'installazione

  • Bassi costi d'esercizio grazie alla struttura modulare e al basso consumo di energia

  • Soluzione di sistema e service in tutto il mondo