Set CEM 1

Monitoraggio continuo di componenti di emissioni in gas combusti

Descrizione

Sotto la spinta da un lato di decreti legislativi e di ordinanze per il controllo delle emissioni e richiesto dall'altro dai gestori di impianti di processo, che dall'analisi dei gas ottengono effetti di ritorno positivi per l'efficienza dei processi, ad es. per il comando di caldaia, la misura e il monitoraggio dei gas combusti sui componenti di emissione rappresentano uno dei temi principali nell'analisi continua dei gas.

Il mercato richiede un sistema completo, progettato appositamente per questa applicazione. Con il Set CEM (Continuous Emission Monitoring) Siemens offre sistemi standardizzati, che soddisfano i requisiti dal prelievo del campione attraverso la relativa preparazione fino all'analisi.

Possono essere determinate le concentrazioni dei componenti del gas CO, CO2, NO, NOx, SO2, O2, HCL, HF, NH3 e H2O. Il Set offre diverse varianti per poter rispondere con flessibilità alle richieste del mercato. A partire da un supporto di montaggio con analizzatore e preparazione del campione si possono configurare in modo semplice e rapido le opzioni necessarie.