Sistemi di gestione dei dati ambientali e di processo

Il sistema per la rilevazione continua, la memorizzazione a lungo termine, il calcolo e la visualizzazione dei dati ambientali e di processo è estremamente flessibile e scalabile. Consente la registrazione dei dati di misura così come prescritta dalle autorità e indicata nelle direttive tedesche ed europee. Il sistema ha una struttura modulare e può quindi essere adattato ad ogni esigenza e dimensione di impianto.


Descrizione

Il sistema di gestione dei dati ambientali e di processo D-EMS 2000 è un sistema modulare per la rilevazione continua, la memorizzazione a lungo termine, il calcolo e la visualizzazione dei dati ambientali e di processo. Rilevazione, valutazione e registrazione dei dati in conformità a:

 

 

 

  • Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

  • US EPA 40 CFR parte 60 & 75

  • Monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra (linee guida europee, UNFCCC, ecc.)

  • Requisiti nazionali specifici in materia di misurazioni continue delle emissioni


Dettagli

Approvazioni

Idoneità testata dal TÜV per gli impianti secondo TA-Luft, 1, 2, 13, 17, 27, 30 e 31 Regolamento BlmSchV e direttive UE 2010/75/UE, 2000/76/UE e 2001/80/UE, in considerazione della norma DIN EN 14181

Certificato secondo DIN EN 15267-2

Certificato MCERTS


Vantaggi

  • Sistema di acquisizione e elaborazione dati basato su Windows con software di recente sviluppo per funzionamento su PC standard

  • Software di semplice utilizzo e con menu di guida disponibile in 19 lingue

  • L'unità di comunicazione dati con sistema integrato di archiviazione dati fino a 96 giorni garantisce un'elevata disponibilità dei dati