Set CEM CERT

Descrizione

Set CEM CERT è un sistema di analisi standardizzato e certificato adatto per l'impiego in impianti che devono corrispondere alla norma europea (13. BImSchV, 17. BImSchV, 27. BImSchV, 30. BImSchV, TA-Luft, 2001/80/EC, 2000/76/EC e IED 2010/75/EC). L'innovativo CEMS soddisfa gli standard di qualità attuali delle direttive europee EN 14956, EN 15267 e EN 14181 (QAL1/2/3, AST). L'intero sistema di misura modulare accertato è costituito da una sonda di campionamento, un condotto di gas di misura termico, un refrigeratore del gas di misura, una pompa di circolazione del gas e di analizzatori di più componenti ULTRAMAT 23 e SIPROCESS UV600.

Dettagli

Analizzatori

ULTRAMAT 23 e SIPROCESS UV600

Componenti

CO, NO, SO 2, NO 2, O 2 (elettrochimici o paramagnetici)

Campo di misura minimo

Secondo il componente; vedere catalogo PA01


Vantaggi

  • I campi di misura accertati sono stati selezionati in modo tale da assicurare l'uso di un campo di applicazione addizionale per il CEMS (omologato dal TÜV).

  • Il pacchetto modulare completo consente l'uso certificato di componenti di sistema di produttori diversi (omologati dal TÜV).

  • Di facile e veloce configurazione

  • Acquisto e funzionamento a basso costo

Concetto modulare

  • Fino a 2 analizzatori max. con possiblità di configurazione di diversi campi di misura

  • Selezione di esecuzioni per l'installazione interne o esterne.

  • Selezione di refrigeratori di gas di misura e convertitori NOX di produttori leader

  • Possibilità di configurazione di riscaldamenti elettrici e climatizzatori per l'ampiamento del campo di temperatura ambiente

  • Selezione di esecuzioni con sonde di campionamento appropriate e condotti di gas di misura termici