Misurazione della portata volumetrica

A seconda della composizione dei gas di scarico, della temperatura, del diametro della canna, delle condizioni di pressione ecc. per rilevare la portata volumetrica e la velocità di scarico nei gas di scarico industriali si utilizzano dei sistemi di misurazione diversi: il metodo della pressione dinamica o la tecnologia ad ultrasuoni. Con i dispositivi qui presentati è possibile coprire quasi tutti i casi applicativi.


DescriptionDescriptionDescrizione

Il sistema D-FL 100 misura la portata dei gas di scarico secchi con una sonda che opera secondo il sistema della pressione dinamica. Il sistema è costituito da una sonda, un trasduttore di pressione differenziale, un trasduttore di pressione assoluta, un trasduttore di temperatura, una valvola di commutazione e un'unità di valutazione.


Dettagli

Principio di misura

Pressione differenziale

Unità di misura

Portata e velocità del gas di scarico

Intervalli tipici per la misurazione continua delle emissioni (CEM)

0 ... 3 000 000 m³/h
2 ... 50 m/s


Vantaggi

  • Misurazione della velocità del gas di scarico

  • Calcolo della portata in condizioni standard

  • Parametri regolabili

  • Dispositivo di ricircolo automatico (opzionale)

  • Esecuzioni con o senza cuscinetto accoppiato e misurazione puntuale

  • Sonde: 0,4…2 m/0,4…4 m/0,4…8 m

  • Ulteriori opzioni: unità di visualizzazione e comando, cappe di protezione contro le intemperie, realizzazioni speciali in altri materiali, convertitori dP in versione antideflagrazione