Sistema di analisi del mercurio totale HM-1400 TRX

Descrizione

Il monitoraggio dei valori di mercurio nei gas di scarico è sempre più importante e per questo motivo dal 2016 negli USA entreranno in vigore delle direttive molto rigide che potrebbero diventare un modello anche in Europa. L'analizzatore di mercurio totale incluso nella nostra gamma prodotti è stato studiato come pacchetto di soluzioni standard per il monitoraggio continuo del mercurio: prelievo e preparazione dei campioni e analisi dei gas avvengono in modo automatizzato e affidabile.

L'HM-1400 TRX è un dispositivo di misura del mercurio totale per la misurazione continua e completamente automatica delle emissioni di mercurio nelle tubazioni di scarico dei gas (senza chimica bagnata).  Il sistema utilizza il metodo di misura estrattivo ed è costituito da una sonda e da una linea di campionamento.

Dettagli

Principio di misura

Determinazione della concentrazione di Hg ° del campione di gas prelevato e trattato con l'ausilio del fotometro UV a doppio raggio. I composti ionici del mercurio sono trasformati in Hg° all'interno di un reattore termocatalitico.

Unità di misura

Concentrazione del mercurio totale nel gas campione indicata come Hg° (semplice) in μg/Nm³

Campi di misura

0 ... 45/0 ... 75 fino a
0 ... 500 μg/Nm³


Vantaggi

  • Reattore a secco esente da manutenzione (6 mesi)

  • Conversione del gas campione in vapore di mercurio grazie alla combinazione di trattamento termico e chimico a secco.

  • Misurazione continua del gas nel fotometro

  • Sensibilità incrociate ridotte

  • Nessuna aria negli strumenti necessaria per garantire la funzionalità

  • Campo di misura maggiore con dispositivo di diluizione (opzionale)

  • Sistema integrato per la generazione di gas di riferimento (opzionale)


01/07/2014 | Author: Name