OXYMAT 61 (Applicazioni standard ossigeno)

Descrizione

L'OXYMAT 61 è un conveniente analizzatore di ossigeno per applicazioni standard. Come gas di riferimento l'OXYMAT 61 richiede aria ambientale. Questa viene fornita o mediante una pompa integrata nella custodia dell'analizzatore o prelevata da una bombola.

L'OXYMAT 61 misura l'ossigeno secondo il metodo della pressione alternata paramagnetica. Ciò garantisce un'assoluta linearità e consente la parametrizzazione di minimi campi di misura (0 ... 2%) fino a 0 ... 100 % in un'apparecchiatura.

 Grazie alla classificazione SIL 2 ottenuta dall'OXIMAT 61 per i gestori degli impianti è più semplice fornire la documentazione richiesta per legge in merito alla riduzione del rischio.

Dettagli

 Numero massimo di componenti

 1

 Componenti

 Ossigeno

 Campo di misura minimo

 0-2 %

 Custodia

 estraibile da 19"


Vantaggi

  • Pompa integrata per la fornitura del gas di riferimento (opzione ad es. aria ambientale)

  • Grande linearità

  • Forma costruttiva compatta

  • Possibilità di soppressione fisica del punto zero