SIPROCESS GA700 OXYMAT 7

Descrizione

Con la sua lunga durata SIPROCESS GA700 OXYMAT 7 è uno degli strumenti di misura oltremodo più affidabili e offre campi di misura ridotti (0 ... 0,5 % O2). Ma non solo: Grazie alla compensazione delle vibrazioni e al punto zero soppresso fisicamente (99,5 ... 100 % O2) esso esegue misurazioni di elevata precisione.

Il modulo può essere utilizzato nell’apparecchio estraibile e a parete, indipendentemente dalla temperatura ambiente, fino a 50 °C (122 °F) e nell’apparecchiatura da campo Ex d fino a 60 °C (140 °F). Il concetto di comando si basa su un menu con struttura chiara e intuitiva con una Guida utente completa. Inoltre, al momento della prima messa in servizio, un assistente all’installazione guida l’utente nel corso dell’installazione con istruzioni chiare e comprensibili. Il software è disponibile in più lingue ed è quindi ideale per l'impiego in tutto il mondo.

I vantaggi dell’OXYMAT 7 lo rendono inoltre indispensabile nel controllo di caldaie di impianti di combustione, nella protezione ambientale o durante il controllo qualità per il controllo della purezza.

L’analisi dei gas non è mai stata così semplice!

Prodotti compatibili

Il modulo OXYMAT 7 si può combinare all’occorrenza con un altro OXYMAT 7 o con uno dei moduli seguenti:

SIPROCESS GA700 ULTRAMAT 7

Dettagli

Custodia

Custodia estraibile da 19" IP20 (tre unità di altezza; Ex nA);
custodia a parete IP65 (Ex p, Ex nR)

Componenti

O 2

Campo di misura minimo

0 ... 0.5 %

Temperatura ambiente

0 ... + 50 °C


Vantaggi

  • Resistente alla corrosione grazie al sensore di microflusso

  • Lunga durata di vita

  • Bassa vulnerabilità alle interferenze

  • Compensazione delle vibrazioni

  • Tempo T90 1.9 secondi

  • Temperatura ambiente max. 50°C

  • Piccoli campi di misura (0 ... 0.5% o 99.5 ... 100% O2)

  • Punto zero soppresso fisicamente, ad es. 98 o 99.5 ... 100% O2

  • Facilità di utilizzo con Plug & Measure

  • Pronto per l’industria 4.0