SIPROCESS GA700 CALOMAT 7

Description

SIPROCESS GA700 CALOMAT 7 viene utilizzato soprattutto per determinare  la percentuale di H2 o He nelle miscele di gas binari o quasi binari. Grazie all’elevata dinamica del campo di misura e al rapido tempo di reazione CALOMAT 7 offre elevate possibilità di impiego.

Il modulo può essere utilizzato nella custodia estraibile e a parete, indipendentemente dalla temperatura ambiente, fino a 50 °C (122 °F). Il concetto di comando si basa su un menu con struttura chiara e intuitiva con una Guida utente completa. Inoltre, al momento della prima messa in servizio, un assistente all’installazione guida l’utente nel corso dell’installazione con istruzioni chiare e comprensibili. Il software è disponibile in più lingue ed è quindi ideale per l'impiego in tutto il mondo.

CALOMAT 7 trova impiego inoltre nel controllo del gas purissimo, nel controllo del gas inerte e nel controllo del gas argon liquido.

L’analisi dei gas non è mai stata così semplice!

Dettagli

Custodia

Custodia estraibile da 19" IP20 (tre unità di altezza; Ex nA);
custodia a parete IP65 (Ex p, Ex nR)

Componenti

Miscele di gas binari o quasi binari H2, He, Ar, CO2, CH4

Campo di misura minimo

0 ... 0.5 %

Temperatura ambiente

0 ... + 50 °C


Vantaggi

  • Ideale per i gas binari

  • Correzione gas interferente integrata, non sono necessari calcoli esterni

  • Cambio di applicazione

  • Elevata dinamica del campo di misura

  • Svariate possibilità di impiego con max. tre applicazioni per modulo

  • Bassi limiti di rilevabilità nel campo di misura da 0 a 0.5% con idrogeno

  • Tempo T90 < 2.5 secondi

  • Temperatura ambiente max. 50°C

  • Facilità di utilizzo con Plug & Measure

  • Pronto per l’industria 4.0