Logiciel Dolphin Plus

Description

Le logiciel de configuration Dolphin Plus permet grâce à un accès à distance une rapidité et une simplicité de configuration, de surveillance, de réglage et de diagnostic de certains appareils Siemens dédiés au pesage. L'accès à distance est possible via votre poste de travail ou bien directement sur site grâce à un ordinateur portable.

Dolphin Plus est facile à installer et simple à utiliser.
Il suffit de télécharger Dolphin Plus à partir du CD-ROM fourni. En quelques instants, vous pouvez régler ou modifier tous les paramètres de fonctionnement d'un ou de plusieurs appareils.

Après la configuration, vous pouvez traiter des paramètres,
sauvegarder l'ensemble des paramétrages sur un support de données et les lire ou utiliser la configuration de paramètres d'autres appareils.

Avantages

  • Surveillance et réglage des valeurs de paramètres en temps réel

  • Visualisation des valeurs process sur l'écran

  • Copie des données pour la programmation de plusieurs appareils

  • Réglage et mise en service rapides de l'appareil

  • Obtention de rapports sur la configuration en quelques secondes