SIWAREX MULTISCALE

Description

Le SIWAREX MULTISCALE est un pack logiciel écrit en langage STEP7 CONT qui facilite la configuration des installations de mélange. Le logiciel SIWAREX MULTISCALE permet de configurer rapidement et efficacement les petites et moyennes installations de mélange. SIWAREX MULTISCALE s'exécute sur les systèmes d'automatisation Simatic S7-300 et Simatic S7-400 et supporte l'utilisation du SIWAREX FTA en tant que bascule doseuse (mode remplissage SWE). Les pupitres opérateurs/touch panels SIMATIC HMI des séries 270 et 370 peuvent être utilisés pour la conduite et la supervision.

SIWAREX MULTISCALE est la solution optimale, partout où l'intégration directe de techniques de pesage dans les systèmes d'automatisation présente des avantages. Le pesage fait ainsi partie intégrante de processus complexes qui sont commandés par le système d'automatisation. Des installations de mélange peuvent être construites à moindre coût à l'aide de SIWAREX FTA et du logiciel SIWAREX MULTISCALE.

Domaines d'applications typiques : dosage de plusieurs composants pour une balance, dosage de plusieurs composants pour plusieurs balances selon une recette donnée.

 

Avantages

  • Adaptabilité - utilisable pour 1 à 9 balances par ligne de production

  • Interfaces ouvertes préparées pour des extensions spécifiques au projet