SIWAREX MULTIFILL

Description

Le logiciel SIWAREX MULTIFILL prend en charge le fonctionnement en parallèle (ensachage, remplissage, chargement) de plusieurs balances (jusqu'à 16) dans un système d'automatisation. Toutes les balances peuvent être commandées par un opérateur depuis un pupitre opérateur SIMATIC HMI tel que le TP170B par exemple. Le logiciel est ouvert et largement pourvu de commentaires afin que l'utilisateur puisse modifier, élargir et adapter facilement le logiciel aux besoins spécifiques. Le logiciel SIWAREX MULTISCALE est prévu pour un fonctionnement dans les installations de mélange ou les mélangeurs.

SIWAREX MULTIFILL est la solution optimale, partout où l'intégration directe de techniques de pesage dans les systèmes d'automatisation présente des avantages. Le pesage fait ainsi partie intégrante de processus complexes qui sont commandés par le système d'automatisation. Le SIWAREX FTA et le logiciel SIWAREX MULTIFILL permettent de réaliser à moindre coût des installations de pesage soumises à une obligation de contrôle telles que des installations de remplissage, des stations de chargement et d'ensachage ou des emballeuses à rotor.

Domaines d'application typiques : remplissage simultané de liquides en plusieurs endroits, ensachage simultané en plusieurs endroits dans une installation d'emballage, chargement simultané de matériel en plusieurs points de chargement.

 

 

Avantages

  • Utilisable pour 2 à 16 balances

  • Utilisable pour les balances autonomes ou travaillant en groupe

  • Ouvert et préparé pour des extensions spécifiques au projet