Logiciel de configuration S7

Description

Il existe un logiciel de configuration propre à chaque module SIWAREX U, CS, MS, FTC et FTA.

Ils contiennent:

  • Logiciel de configuration SIWATOOL pour Windows

  • Hardware Support Package HSP pour l'intégration dans le SIMATIC S7

  • Logiciel exemple "Getting started" pour SIMATIC S7

  • Manuels sur CD

Le logiciel de paramétrage pour PC "SIWATOOL" permet une mise en service rapide des modules de pesage SIWAREX. Tous les paramètres de réglage des modules de pesage peuvent être définis dans des masques de saisie, sauvegardés et sortis sur imprimante pour la documentation de l'installation. Les HSP servent à l'intégration des modules SIWAREX U/CS/FTC et FTA dans le SIMATIC S7. Les manuels respectifs sont mis à disposition sous forme électronique. Le logiciel exemple "Getting started" permet de se familiariser rapidement avec la configuration des applications. En plus du logiciel Step 7, il contient également des vues WinCC préconfigurées, qui permettent la commande et la mise en service de la balance. Il existe un logiciel de configuration propre à chaque module SIWAREX U, CS, MS et FTA. Trois logiciel de configuration différents sont proposés pour le SIWAREX FTC : SIWAREX FTC en tant que bascule intégratrice à bande, en tant que débitmètre de produits en vrac ou en tant que doseur pondéral différentiel.

 

Avantages

  • Mise en service rapide avec l'outil de configuration SIWATOOL sous Windows

  • Intégration rapide dans le système SIMATIC grâce au logiciel "Getting started"

  • Recherche d'erreurs rapide en mode online grâce à de nombreuses possibilités de diagnostic