Logiciel de configuration PCS7

Description

Des logiciels de configuration pour le système de conduite de processus PCS 7 sont disponibles pour les modules de pesage SIWAREX U, FTA, FTC et WP321.

Ils contiennent:

  • Logiciel de configuration SIWATOOL pour Windows

  • Hardware Support Package HSP pour l'intégration dans le SIMATIC S7

  • Blocs fonctionnels CFC et Faceplates pour une intégration dans PCS7 (pilotes PCS 7)

  • Manuels

Le logiciel de configuration PCS 7 comprend (en plus du logiciel de configuration SIWATOOL pour Windows et du HSP pour l'intégration dans le SIMATIC S7) des bibliothèques Siemens pourvues de blocs de pesage standards pour les modules de pesage SIWAREX U, FTA, FTC et WP321. Un échange simple de données entre le PCS7 et le SIWAREX est ainsi possible et la balance peut être commandée via le PCS7. Des faceplates préprogrammés pour l'ensemble du paramétrage et de la commande de la balance permettent une mise en service rapide.

 

Avantages

  • Commande simple et claire grâce à l'interconnexion entièrement graphique des blocs de pesage dans le diagramme CFC.

  • Réduction des coûts de configuration par l'utilisation de blocs préprogrammés

  • Grande disponibilité de l'installation et temps d'arrêt courts, grâce à la signalisation d'alarmes intégrée et des fonctions de maintenance telles que la lecture ou l'écriture de tous les paramètres de la balance.