Module de pesage SIWAREX WP231

Description

Première électronique de pesage pour SIMATIC S7-1200, le SIWAREX WP231 est donc aussi librement programmable dans TIA-Portal

Le SIWAREX WP231 se distingue par sa flexibilité exceptionnelle  : il est non seulement possible d’intégrer le module dans SIMATIC, mais également de l’utiliser sans CPU SIMATIC.

L’interface Ethernet et l’interface RS485 avec protocole Modbus permettent entre autres l’intégration dans différents automates. Le SIWAREX WP231 dispose de quatre entrées et sorties TOR et d’une sortie analogique. Toutes les entrées et sorties peuvent aussi bien être commandées par l’électronique SIWAREX que via le SIMATIC S7-1200.

De nombreuses fonctions de diagnostic sont disponibles, telles que le contrôle des courbes de poids (traçage) ou la surveillance et la signalisation de valeurs seuil.

La mise en service s’effectue soit avec le nouveau SIWATOOL soit avec un HMI Panel directement connecté. Grâce à l’étalonnage automatique, l'unité de pesage est opérationnelle en quelques minutes.

Le SIWAREX WP231 se prête aux applications de pesage suivantes  :

  • Instruments de pesage à fonctionnement non automatique selon OIML76

  • Surveillance du niveau de remplissage de silos et de soutes

  • Balances plate-forme

  • Pesage en atmosphère explosible (en liaison avec l’interface Ex SIWAREX IS)


Détails

 Intégration dans les systèmes d’automatisation

SIMATIC S7-1200
Autres systèmes via Modbus RTU ou
ModbusTCP/IP

 Interfaces de communication

SIMATIC Bus
Ethernet
RS485

 Précision

0,05%

 Admis à la certification

oui

 Résolution interne

jusqu'à 4 million de divisions

 Cycle/taux d’actualisation

10ms/100Hz


Avantages

  • Format de construction harmonisé et communication homogène grâce à l’intégration dans SIMATIC S7-1200

  • Quatre entrées et sorties TOR, une sortie analogique

  • Fonctionnement possible sans CPU SIMATIC

  • Facilité de mise en service avec SIWATOOL ou HMI Panel directement connecté

  • Nombreuses fonctions de diagnostic

  • Affichage admis à la certification

  • Adaptation flexible aux diverses exigences

  • Etalonnage théorique sans poids étalon

  • Remplacement du module sans réétalonnage de l’unité de pesage

  • Possibilité d’utilisation dans les applications Ex (zone2)