Module de pesage SIWAREX U

Description

Le SIWAREX U est un module de pesage polyvalent pour toutes les opérations simples de pesage et de mesure de force. Il est utilisé de manière centralisée dans un SIMATIC S7-300 ou décentralisée via PROFIBUS-DP avec S7-400, SIMATIC S5 ou encore avec des automates d'autres fabricants.

Le SIWAREX U est la solution optimale pour les applications de mesure avec des capteurs tels que des cellules de charge, des couplemètres à arbre de torsion ou des capteurs de force. Par exemple pour les niveaux de remplissage dans les silos et trémies, pour la surveillance des charges de grue, pour la mesure de la charge de convoyeurs à bande, en tant que dispositif de sécurité anti-surcharge pour monte-charges industriels ou trains de laminage. Autrement dit, partout où les poids doivent être acquis et mis à disposition du système d'automatisation pour le traitement ultérieur, le plus vite possible, sans altération et sans interface supplémentaire.

Avec SIWAREX U et d'autres composants standards issus de la gamme SIMATIC, nous vous offrons un environnement matériel et logiciel optimal. Vous pouvez ainsi réaliser de manière économique les opérations de pesage individuelles spécifiques à votre installation. L'utilisation d'un SIWAREX U à une ou deux voies avec la SIMATIC CPU 312 C, par exemple, permet d'obtenir un système de pesage extrêmement bon marché, librement programmable, comptant au total 10 entrées TOR et 6 sorties TOR.

 

Détails

Intégration dans les systèmes d'automatisation  
S7-400, PCS7, S7-300, C7 ou IM151-7 CPU  

via ET200M, intégration directe dans S7-300  

Interfaces de communication  

SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232, TTY  

Limites d’erreur  

0,05 %  

Résolution interne  

65535  

Nombre de mesures/seconde  

50  

Homologations  

ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.  


Avantages

  • Construction uniforme et communication cohérente dans SIMATIC

  • Utilisation dans un concept d'installation décentralisé par connexion au PROFIBUS DP / PROFINET via l'ET 200M

  • Mesure de poids ou de force avec une haute résolution de 65 000 divisions et une précision de 0,05%

  • Gain de place avec l'utilisation du modèle à 2 voies pour deux balances

  • Raccordement direct d'un téléafficheur à l'interface TTY

  • Etalonnage théorique possible sans poids étalons

  • Remplacement du module sans réétalonnage de l'unité de pesage

  • Facilité de paramétrage avec le programme SIWATOOL

  • Alimentation à sécurité intrinsèque des cellules de charge pour les zones Ex 1, 2 via l'interface Ex SIWAREX IS