Module de pesage SIWAREX MS

Description

Le SIWAREX MS est une électronique de pesage compacte pour le système S7-200 de SIMATIC. L'accès aux données du poids actuel est possible sans interface supplémentaire, directement dans la CPU SIMATIC. SIWAREX MS est la solution optimale pour toutes les applications de mesure mettant en oeuvre des capteurs à jauges extensiométriques tels que des cellules de charge, des capteurs de force ou des couplemètres à arbre de torsion.

Les applications typiques du SIWAREX MS sont les balances non automatiques, les processus de pesage discontinus simples, le contrôle de remplissage de silos et trémies, la mesure des charges de grues et d'élingues, la mesure de charge pour monte-charges industriels ou trains de laminage, les unités de pesage en zones à atmosphère explosible (en zone 2 ou en zone 1 avec une interface Ex SIWAREX IS ou Pi), la surveillance de la tension des bandes de convoyage, la mesure de force, les bascules à trémies, les bascules à plate-forme et les balances à grue.

 

Détails

Intégration dans les systèmes d'automatisation S7-200  

CPU222, CPU224,  CPU224XP, CPU226

Interfaces de communication  

bus SIMATIC S7, RS 232, TTY  

Limites d'erreur selon DIN 1319-1 de la  valeur finale de la plage de mesure à 20 °C ± 10 K  

0,05 %  

Résolution  

65535  

Nombre de mesures/seconde  

50 ou 30  


Avantages

  • Construction uniforme et communication cohérente grâce à l'intégration dans SIMATIC S7

  • Utilisation dans une architecture décentralisée par connexion au PROFIBUS DP

  • Mesure du poids ou de la force avec une résolution de 65 000 divisions

  • Affichage connectable

  • Vastes fonctions de diagnostic

  • Facilité de paramétrage avec le programme SIWATOOL MS

  • Etalonnage théorique sans poids étalons

  • Remplacement du module sans réétalonnage de l'unité de pesage

  • Possibilité d'utilisation dans les applications Ex