Module de pesage SIWAREX FTA

Description

Le SIWAREX FTA est une électronique de pesage polyvalente, utilisable en métrologie légale, pour SIMATIC S7, C7 et PCS7. Il peut s'utiliser aussi bien en fonctionnement de pesage non automatique qu'automatique par exemple pour l'élaboration de mélanges, le soutirage, le chargement, la surveillance et l'ensachage. Le module de pesage SIWAREX FTA est intégré dans SIMATIC S7/PCS7 et utilise les propriétés de ce système d'automatisation moderne telles que la communication intégrée, les capacités de diagnostic et les outils de configuration.

En activant un paramètre, il est possible d'activer un des types de balance suivant dans le SIWAREX FTA :

  • IPFNA (Instrument de Pesage à Fonctionnement Non Automatique) selon OIML R76
    Par exemple : bascule à récipient, bascule de remplissage, bascule à plate-forme, balance à grue  

  • Doseuse pondérale automatique gravimétrique selon OIML R61
    Par exemple : balance d'ensachage, balance de remplissage  

  • Trieuse pondérale automatique de contrôle et de classement selon OIML R51
    Par exemple : balance à un composant pour le remplissage et le vidage, balance à plusieurs composants, balance de contrôle pour la saisie de poids

  • Instruments de pesage totalisateurs discontinus selon OIML R107
    Par exemple : balance de chargement, balance de réception

 

Vous trouverez les conditions nécessaires à une application admise à la certification avec SIWAREX FTA dans la FAQ.

 

Détails

Intégration dans les systèmes d'automatisation  
S7-400, PCS7, S7-300

via ET200M, intégration directe dans S7-300  

Interfaces de communication  

SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS 232, TTY  

Précision

3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e = 0,5 µV/e  

Utilisation possible en métrologie légale  

 

Résolution interne  

16 millions de divisions  

Taux d'actualisation interne/externe  

400/100 Hz

Homologations  

ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.  
Approbation CE de modèle (OIML R76)  
Examen CE de type selon MID  
(OIML R51, R61, R107)    


Avantages

  • Construction uniforme et communication cohérente grâce à l'intégration dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Utilisation dans un concept d'installation décentralisé par connexion au PROFIBUS DP/PROFINET via l'ET 200M

  • Mesure du poids ou de la force avec une haute résolution de 16 millions de divisions
    Haute précision 3 x 6000 d, utilisable en métrologie légale  

  • Dosage rapide grâce à la communication rapide

  • Affichage utilisable en métrologie légale avec les pupitres opérateurs SIMATIC HMI standard

  • Commande du dosage en continu ou graduelle

  • Commutation exacte des signaux du doseur (< 1 ms)

  • Entrées et sorties paramétrables

  • Paramétrable pour toutes sortes d'applications

  • Adaptation flexible aux différentes exigences

  • Facilité de paramétrage avec le programme SIWATOOL FTA

  • Etalonnage théorique sans poids étalons

  • Remplacement du module sans réétalonnage de l'unité de pesage

  • Enregistrement du diagramme de pesage

  • Mémoire alibi utilisable en métrologie légale

  • Possibilité d'utilisation dans les applications Ex