Module de pesage SIWAREX CS

Description

Le SIWAREX CS est une électronique de pesage compacte pour le système de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200S.

SIWAREX CS est la solution optimale pour toutes les applications de mesure mettant en oeuvre des capteurs à jauges de contrainte tels que des cellules de charge, des capteurs de force ou des couplemètres à arbre de torsion.

Les applications typiques du SIWAREX CS sont : les balances non automatiques, le contrôle de remplissage des silos et des trémies, la mesure de charge de grues et d'élingues, la mesure de charge pour monte-charges industriels ou trains de laminage, les unités de pesage en zones à atmosphère explosible (directement en zone, avec une interface Ex SIWAREX IS en zone 1), la surveillance de la tension des bandes de convoyage, la mesure de force, les bascules à trémies, les bascules à plate-forme, les balances à grue.

 

Détails

Intégration dans les systèmes d'automatisation  
S7-400, S7-300, C7 ou IM151-7 CPU    

via ET200S ou bus interne  

Interfaces de communication  

bus SIMATIC S7, RS 232, TTY  

Limites d'erreur selon DIN 1319-1  de la valeur finale de la plage de mesure à 20 °C ± 10 K

0,05 %  

Résolution interne  

65535  

Nombre de mesures/seconde  

50  

Homologation  

ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.


Avantages

  • Construction uniforme et communication cohérente grâce à l'intégration dans SIMATIC S7

  • Utilisation dans une architecture décentralisée par connexion au PROFIBUS DP via ET 200S

  • Mesure du poids ou de la force avec une résolution de 65 000 divisions

  • Affichage connectable

  • Vastes fonctions de diagnostic

  • Facilité de paramétrage avec le programme SIWATOOL CS

  • Etalonnage théorique sans poids étalons

  • Remplacement du module sans réétalonnage de l'unité de pesage

  • Possibilité d'utilisation dans les applications Ex