Interfaces Ex

Description

L'interface Ex fait office de barrière de séparation entre les cellules de charge installées dans des zones Ex et les processeurs de pesage situés dans les zones sûres conformément au degré de protection "à sécurité intrinsèque". Une exécution selon IP54 (enveloppe en fonte) est disponible ainsi que deux autres pour le montage dans un coffret de commande.

L'interface Ex de type SIWAREX IS peut être utilisée pour les modules de pesage SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M et CF. Elle comporte 6 barrières de sécurité et dispose du marquage selon ATEX et EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC.

 

Détails

Degré de protection  

 SIWAREX IS : IP54    

Mode de protection  

SIWAREX Pi : Sécurité intrinsèque "i", FM Classe I Div. 1
SIWAREX IS : Sécurité intrinsèque "i"
[EEx ib] II C selon ATEX    


Avantages

  • Possibilités d'utilisation variées étant donné que différente exécutions sont disponibles

  • Influence très réduite du signal de la cellule de charge, ce qui permet l'homologuation pour les balances soumises à une obligation de contrôle (SIWAREX IS)