Terminal de pesage SIWAREX WT231

Description

e nouveau terminal de pesage SIWAREX WT231 combine dans un produit l'électronique de pesage performante SIWAREX WP231 et un pupitre tactile Siemens avec une interface utilisateur spécifique aux applications.
Le pupitre tactile permet d'effectuer tous les réglages et paramétrages pour les applications dans le domaine de la surveillance de niveau et des bascules à plate-forme. Le concept de commande intuitif permet un paramétrage et une mise en service rapides.
L'électronique de pesage intégrée SIWAREX WP231 fournit des possibilités de diagnostic complètes, comme p. ex. un contrôle de l'évolution du poids ou la surveillance et la signalisation de valeurs limites.

 

En tant que solution autonome, le SIWAREX WT231 est indépendant de la solution d'automatisation utilisée et peut ainsi être mis en œuvre rapidement et simplement. L'interface RS485 Modbus RTU permet d'intégrer le terminal dans tous les systèmes de commande courants.

Détails

Interfaces de communication

1 x RS 485 (Modbus RTU)
1 x sortie analogique (0/4-20mA)
4 x entrée TOR (24V CC, libre de potentiel)
4 x sortie TOR (24V CC, libre de potentiel)

Résolution interne

Jusqu'à +/- 4 millions de pièces

Fréquence d'actualisation interne/externe

10ms

Avantages

  • Nombreuses fonctions de diagnostic, surveillance de valeurs limites

  • Haute résolution avec jusqu'à +/- quatre millions de pièces

  • Haute précision de 0,05%

  • Cycle de mesure de 10 ms

  • Pupitre IHM de grande qualité ‒ écran large TFT 4 pouces, écran tactile

  • Interface utilisateur intuitive

  • Raccordement flexible à tous les systèmes d'automatisation prenant en charge le protocole Modbus RTU

  • îtier en acier inoxydable avec le degré de protection IP65