Module de pesage SIWAREX WP251

Description

L'électronique de pesage particulièrement compacte SIWAREX WP251 commande des tâches de remplissage et de dosage de façon complètement indépendante, en satisfaisant aux exigences de ce type de processus, comme par exemple, la précision et la vitesse.

En tant que membre de la famille S7-1200 Basic Controller, il s'intègre parfaitement dans TIA Portal. SIWAREX WP251 peut également être exploité sans CPU SIMATIC.

Le démarrage et la mise en service s'effectue avec SIWAREX WP251 rapidement et sans problèmes : avec l'exemple d'application "Ready-for-use SIWAREX WP251", la mise en service, l'étalonnage et le fonctionnement de la peseuse peuvent s'effectuer entièrement à partir du panneau tactile ou de la CPU, grâce au module fonctionnel, sans aucun temps de programmation. Grâce à l'intégration au TIA Portal, il est possible de créer librement des interfaces utilisateur, qui peuvent être chargées pour tous les pupitres opérateur SIMATIC disponibles. En relation avec un automate S7-1200, des fonctions spéciales spécifiques au client ou à l'installation peuvent aussi être réalisées.

ar ailleurs, le SIWAREX WP251 met aussi à disposition une fonction Trace. Toutes les grandeurs de processus enregistrées et les états correspondants peuvent êtres représentés et analysés à l'aide de SIWATOOL V7, puis, au besoin, être traités dans un tableur.

Détail

Modes de fonctionnement

Peseuse non-automatique
Trieuse pondérale automatique
Doseuse pondérale automatique gravimétrique

Intégration dans des systèmes d'automatisation

SIMATIC S7-1200
Autres systèmes via Modbus RTU ou ModbusTCP/IP

Interfaces de communication (départ usine)

SIMATIC S7-1200 Bus
RS485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP/IP & SIWATOOL)

Résolution interne

Jusqu'à +/- 4 millions de pièces

Taux d'actualisation

100/120Hz

Avantages

  • Construction uniforme et communication cohérente par l'intégration dans SIMATIC S7-1200

  • Quatre entrées et sorties TOR, une sortie analogique (départ usine)

  • Exploitation possible même sans CPU SIMATIC

  • En sortie d'usine, connexion souple à différents systèmes d'automatisation via Modbus RTU ou  Modbus TCP/IP

  • Haute définition jusqu'à +/- quatre millions de pièces

  • Fréquence de mesure de 100/120 Hz