Module de pesage SIWAREX WP521 ST / WP522 ST

Description

SIWAREX WP521 ST et WP522 ST sont des modules technologiques pour la gamme de contrôleurs SIMATIC S7-1500 Advanced ; il trouvent une utilisation optimale dans le domaine des bascules à plate-forme ainsi que dans la surveillance de remplissage des silos et des trémies. Une utilisation des modules de pesage dans les zones à risque d’explosion (avec l’interface Ex SIWAREX IS) est également possible. Le nouveau module technologique est disponible en deux déclinaisons : la variante monocanal SIWAREX WP521 ST pour la configuration d'une balance et la variante bicanal SIWAREX WP522 ST pour la configuration de deux balances. L'intégration parfaite dans SIMATIC S7-1500 permet de profiter aisément des avantages de ce système d'automatisation. L'exemple d'application gratuit "prêt à l'emploi' permet la mise en œuvre rapide de solutions spécifiques au client ou au secteur. Le logiciel de maintenance SIWATOOL V7 permet en outre une mise en service rapide et conviviale des balances, même sans connaissances SIMATIC. Différentes interfaces sont disponibles départ usine pour la communication : bus système SIMATIC S7-1500, Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485), quatre sorties TOR et trois entrées TOR.

La surveillance automatique d'impédance des cellules de charge raccordées ainsi que les alarmes de processus et de diagnostic augmentent la sécurité de l'installation et la disponibilité.

Détails

Applications

Pesage simple, p. ex. bascules à plate-forme ou à conteneur

Intégration dans des systèmes d'automatisation

SIMATIC S7-1500
Autres systèmes via Modbus RTU ou
ModbusTCP/IP

Interfaces de communication (départ usine)

Bus SIMATIC S7-1500
Par canal 1x RS485 (Modbus RTU, téléafficheur)
Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL)
Par canal 4x sorties TOR (24 V CC)
Par canal 3x entrées TOR (24 V CC)

Résolution interne

Jusqu'à +/- 4 millions de divisions

Taux d'actualisation

100/120 Hz

Références de commande

WP521 ST : 7MH4980-1AA01
WP522 ST : 7MH4980-2AA01


Avantages

  • Intégration parfaite des bascules à plate-forme et à conteneur dans l'environnement SIMATIC S7-1500

  • Construction uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7-1500

  • Partie intégrante de TIA Portal

  • Résolution de +/- 4 million de divisions

  • Fréquence de mesure élevée de 100/120 Hz (suppression efficace des fréquences perturbatrices)

  • Surveillance automatique d'impédance des cellules de charge, alarmes de processus et de diagnostic

  • Paramétrage complet et mise en service possibles via CPU, HMI ou PC

  • Utilisation possible en zone Ex 2