Module de pesage SIWAREX WP321

Description

L'électronique de pesage SIWAREX WP321 est un module technologique pour le système de périphérie décentralisé SIMATIC ET 200SP.

Grâce à la souplesse et la polyvalence de SIMATIC Manager et de TIA Portal, il est possible de construire des solutions optimales pour des systèmes d'automatisation de petites et moyennes tailles. SIWAREX WP321 couvre les domaines d'activité types des balances non automatiques comme les mesures de niveau dans les silos et les soutes. Mais les plateformes de pesage peuvent aussi être intégrées directement et sans problème dans l'environnement d'automatisation.

Grâce à un temps d'actualisation interne de 10 ms, la mesure rapide et précise de la force devient possible. Il est également possible de construire des systèmes de pesage pour des environnements à risque d'explosion (le cas échéant avec des interfaces Ex SIWAREX IS). Le progiciel de configuration et l'exemple d'application "Ready for use" permettent de déveloper et de mettre en oeuvre très rapidement des solutions spécifiques pour un client ou pour un secteur d'activité.

SIWAREX WP321 peut être intégré et utilisé dans SIMATIC Step7 V5 et dans TIA Portal.

Détails

Intégration dans les systèmes d'automatisation

SIMATIC S7-300/400
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1500

Interfaces de communication

I/O SIMATIC ET 200 Bus, RS485 (SIWATOOL)1

Résolution interne

Jusqu'à +/- 2 millions de pièces

1 = avec transformateur USB-RS485 (respecter les consignes du manuel)

Avantages

  • Technique de montage uniforme et communication homogène dans SIMATIC ET 200SP

  • Paramétrage de la balance par le biais du pupitre de commande, de la CPU ou du PC

  • Possibilités de configuration souples dans SIMATIC TIA Portal ou SIMATIC Step7 V5

  • Mesure de poids et de forces avec une résolution jusqu'à +/- 2 millions de pièces

  • 600 Hz fréquence de mesure (haute vitesse)

  • Fréquence de mesure 100/120 Hz (réjection efficace des fréquences perturbatrices 50/60Hz)

  • Scale internal control of freely definable  limit values

  • Mise en service simple via le logiciel "SIWATOOL", même sans connaissances de SIMATIC

  • Possibilité de calibrage automatique sans poids

  • Possibilité de remplacement des modules sans recalibrage de la balance

  • Utilisation directe possible dans les zones ATEX 2

  • Nombreuses indications d'état et de diagnostic

  • Exemple de programme "Ready for use"