Intégrateurs Siemens Milltronics BW500 et BW500/L

Description

Le Milltronics BW500 est un intégrateur puissant, pour les bascules intégratrices comme pour les doseurs pondéraux.

Le Milltronics BW500/L est un intégrateur destiné aux applications simples avec bascules intégratrices ou doseurs pondéraux.

Les intégrateurs Milltronics BW500 et BW500/L sont associés à une bascule intégratrice et un capteur de vitesse. Ils traitent les signaux de charge et de vitesse de la bande pour réaliser une indication précise du débit et du poids totalisé des solides en vrac.

Le BW500 offre des fonctions de commande de niveau simples qui, jusqu'à présent, étaient exécutées par d'autres systèmes. Il permet la connexion directe aux bus de terrain. Sa fonction de calibrage électronique rend l'ajustement des capteurs à jauges de contrainte inutile.

La fonction de régulation PID permet de contrôler le débit des produits sur les doseurs pondéraux équipés d'un racleur, et ce quand la charge de la bande est constante. Elle permet également la commande des systèmes d'amenée. Lorsqu'il est associé à deux doseurs pondéraux ou plus, le BW500 gère les fonctions de mélange et d'ajout des ingrédients. Il assure également des fonctions de lots, de chargement et d'alarme.

Il est possible de programmer cet intégrateur avec un PC à l'aide du logiciel Dolphin Plus.

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.  Cliquez ici  pour plus d'informations.

 

Détails

 

BW500
(fonctions étendues)

BW500/L (fonctions standard)

Régulation PID

Avec carte d'E/S en optionnelle

-

Acquisition de la vitesse différentielle

Standard

-

Étalonnage en ligne

Standard

-

Homologation en métrologie (OIML, MID, Measurement Canada, GOST, NTEP)

Optionnel

-

Communication SmartLinx (AB RIO, DeviceNET, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, Profibus DP)

Optionnel

Optionnel  

Modbus

Standard

Standard

Fonctions mélange et lots

Standard

sans objet

Compensation d'humidité et d'inclinaison

- Avec carte d'E/S en option ou

- Paramétrage

Paramétrage

Multi-sspin

Standard

-

Connectabilité du RD500

Standard

Standard  

Sortie relais

5

2

Sortie mA

31)

1

Entrée mA

2

0

1)Entrées et sorties mA pour le BW500 en fonction de la carte d'E/S

®Modbus est une marque déposée de Schneider Electric.
®Allen-Bradley est une marque déposée de Rockwell Automation
TMDeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association

 

Avantages

  • Étalonnage électronique de la portée et zéro automatique

  • Fonctions d'alarme : débit, charge, vitesse ou erreurs de diagnostic

  • Modbus® intégré, PROFIBUS DP en option, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP et DeviceNet™

  • Fonction de commande complète pour doseurs

  • Régulation PID et étalonnage en ligne via carte d'E/S analogiques (option)

  • Détection de vitesse différentielle avec capteur de vitesse auxiliaire

  • Entrée pour capteur d'humidité avec carte d'E/S (option) pour le calcul du poids sec

  • Entrée du capteur d'inclinaison via carte d'E/S (option) pour la compensation d'inclinaison du convoyeur

  • Approprié pour les applications de métrologie légale

  • Certification Measurement Canada et NTEP