Installations mono-ingrédients et multi-ingrédients

Description

Les fonctionnalités des pesons et des électroniques SIWAREX permettent d'obtenir des résultats remarquables dans le dosage, tout particulièrement lorsqu'un dosage précis d'un ou de plusieurs ingrédients est indispensable.

SIWAREX FTA est une électronique de pesage conçue spécialement pour le dosage et est dotée de fonctions adaptées et d'un logiciel pour la commande de gros et de petits débits, la vidange et autres fonctions de dosage. Grâce à la souplesse et à l'évolutivité que SIWAREX apporte en tant que module SIMATIC intégré, l'automatisation des installations mono et multi-ingrédients peut être réalisée très simplement.

 

Usage

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Commande de dosage continue ou par paliers

  • Commutation exacte des signaux de dosage (< 1ms)

  • Enregistrement de la procédure de pesée (fonction d'analyse)

  • Etalonnage possible

  • Précision élevée jusqu’à 3 x 6000d

  • Résolution élevée de 16 millions d'échelons

  • Dosage sous forme de pesage-vidage ou de pesage-remplissage


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300g à 500t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.