Doseurs pondéraux continus

Description

Nos doseurs pondéraux contribuent de manière essentielle à l'optimisation de vos processus. Les systèmes intelligents mesurent en continu la charge et la vitesse de la bande et calculent ainsi le débit réel. Ils comparent le débit réellement mesuré à la valeur de consigne paramétrée et règlent la vitesse de la bande en conséquence.

Les doseurs pondéraux continus SITRANS de Siemens comprennent un pont bascule, ainsi qu'un capteur de vitesse et un transmetteur. Les pesons très sensibles de Siemens fournissent une très grande précision lors de la pesée et optimisent ainsi les mélanges et le déroulement des procédés.Ces systèmes pratiquement exempts de maintenance garantissent des performances optimales.

Tous les modèles peuvent être fournis avec une bande à bords ondulés. La hauteur des bords dépend du modèle et de l'application. La taille et la largeur de la bande sont définies sur mesure selon les exigences de l'application.

 

Usage

  • Précision élevée

  • Installation rapide

  • Nettoyage et maintenance aisées

  • Changement de bande simplifié pour remplacement ou nettoyage

  • Fabrication sur mesure possible


Produits utilisables

SITRANS WW

Doseurs pondéraux continus pour pesage et dosage en continu

Milltronics BW 500

Intégrateurs autonomes pour processus de pesage en continu

SIWAREX FTC

Module de pesage pour processus de pesage en continu, dynamométrie dans les deux sens,
SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Module de pesage, mise en œuvre flexible, même sans SPS


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.