Technique de pesage universelle pour bascules à plate-forme

Description

Dans les différents secteurs industriels, la mise en oeuvre de bascules à plate-forme est liée à des exigences très diverses, notamment en ce qui concerne les classes de charge.

Les pesons SIWAREX sont en mesure de peser des charges allant de 5 kg à 2000 t avec une classe de précision C3 selon OIML R60. Combinés aux électroniques SIWAREX U, CS, WP231 et WP321 ils permettent de constituer des bascules à plate-forme simples. SIWAREX FTA et SIWAREX WP231 est spécialement prévu pour les installations étalonnables.

 

Usage

  • Technique de pesage simple

  • Robuste et économique

  • Des charges utiles les plus faibles aux plus élevées

  • Mise en oeuvre universelle

  • Installation facile

  • Intégration aisée dans SIMATIC S7 et PCS 7 avec Step7 Classic ou TIA-Portal

  • Possibilité d'étalonnage

  • Mise en œuvre flexible, même sans SPS


Produits utilisables

SIWAREX CS

Module de pesage pour les tâches de pesage et dynamométriques simples, SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Module de pesage pour les tâches de pesage et dynamométriques simples, SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Module de pesage pour des applications en métrologie légale, mise en œuvre flexible, même sans SPS

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300 g à 500 t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel