Doseurs pondéraux différentiels

Description

La tâche exigeante que représente le dosage différentiel peut être maîtrisée sans difficulté avec SIWAREX FTC. L'électronique de pesage offre de nombreuses fonctionnalités et permet une mise en service en 15 minutes seulement grâce à la fonction Auto Setup. Le module détermine lui-même les paramètres les plus importants, tels que la performance de dosage, le temps de la mesure, les paramètres PID et de stabilité et les mémorise. Les paramètres sont optimisés en continu pendant le fonctionnement. Grâce aux composants de contrôle-commande standard de Siemens, l'opérateur dispose de tous les moyens pour la commande, le calibrage et le diagnostic d'erreur de la balance.

Il est possible de réaliser aussi bien des composants individuels que des applications pour dosage multi-ingrédient qui interagissent.

 

Avantages

  • Précision de dosage volumétrique élevée

  • Reproductibilité élevée

  • Traitement du signal en temps réel

  • Le concept ouvert et la liberté d’action de l’utilisateur permettent des modifications par le personnel propre ou par des experts spécialistes


Produits utilisables

SIWAREX FTC

Module de pesage pour processus de pesage en continu, dynamométrie dans les deux sens, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300g à 500t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.