Bascules intégratrices à bande

Description

Les bascules intégratrices à bande Milltronics de Siemens associent un montage simple et des besoins en maintenance réduits (absence de pièces mobiles) à une reproductibilité élevée. Il en résulte une productivité accrue. Avec une hystérésis minimale et une linéarité élevée, les forces latérales n'ont pas d'effet sur la précision de la mesure. Tous les pesons sont protégés contre la surcharge.

Il est possible en option de monter les bascules intégratrices à bande dans les zones à risque d'explosion. Des versions pour haute précision, faibles charges et fortes sollicitations sont disponibles.

 

Avantages

  • Structure modulaire

  • Maintenance réduite

  • Installation et utilisation simples

  • Robustesse

  • Compacité

  • Economie

  • Coûts de fonctionnement faibles


Produits utilisables

Bascules intégratrices Milltronics MSI

Pour des quantités transportées allant de 50 t/h à 12.000 t/h

Appareils de mesure de la vitesse de la bande SITRANS / Milltronics

Entraînement par bande transporteuse ou arbre tambour

Milltronics BW 500/ BW500L

Intégrateurs autonomes de différentes classes de puissance pour bascules intégratrices

SIWAREX FTC

Module de pesage pour processus de pesage en continu, dynamométrie dans les deux sens, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Module de pesage, mise en œuvre flexible, même sans SPS


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.