Ponts-bascules ferroviaires et routiers

Description

Les pesons pour charges lourdes SIWAREX et les électroniques SIWAREX constituent la base idéale pour la réalisation de ponts-bascules ferroviaires et routiers.

 

 

Avantages

  • Configuration standardisée avec SIMATIC

  • Etalonnable en cas d'utilisation avec SIWAREX FTA et SIWAREX WP231

  • Transmission de données cryptée à l'abri des manipulations en utilisation avec étalonnage

  • Mesure très précise de la valeur de poids réelle

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7 avec Step7 Classic ou TIA-Portal

  • Sécurité élevée lors de la transmission de données

  • Mise en œuvre flexible, même sans SPS


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle;
SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Module de pesage pour des applications en métrologie légale, mise en œuvre flexible, même sans SPS

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300g à 500t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.