Totalisateurs discontinus automatiques (totalisateurs à trémie) selon OIML R107

Description

La plupart des pesons fournis par Siemens sont homologués pour une mise en oeuvre dans des balances à étalonner de classe III selon DIN EN 45501 et correspondent à la norme OIML R60 jusqu'à 3000d. Nous conseillons à nos clients d'utiliser SIWAREX FTA comme électronique de pesage. En mode étalonné, cette électronique présente une précision élevée de 3 x 6000 divisions. Les domaines d'utilisation de l'électronique FTA sont le dosage, le remplissage/ensachage et le chargement.

 

Avantages

  • Mesure très précise de la valeur de poids réelle

  • Commande exacte des opérations de pesage

  • Affichage étalonnable avec les pupitres Standard Operator Panel SIMATIC et mémoire alibi

  • Précision élevée 3 x 6000d, étalonnable

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7 avec Step7 Classic ou TIA-Portal

  • Configuration standardisée avec SIMATIC


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300 g à 500 t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.