Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Description

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont souvent utilisés pour les ponts-bascules et les bascules à plate-forme.

La plupart des pesons fournis par Siemens sont homologués pour une mise en oeuvre dans des balances à étalonner de classe III selon DIN EN 45501 et correspondent à la norme OIML R60 jusqu'à 6000d. Nous conseillons à nos clients d'utiliser SIWAREX FTA et SIWAREX WP231 comme électronique de pesage. En mode étalonné, cette électronique présente une précision élevée de 3 x 6000 divisions.

 

Avantages

  • Mesure très précise de la valeur de poids réelle

  • Commande exacte des opérations de pesage

  • Affichage étalonnable avec les pupitres Standard Operator Panel SIMATIC et mémoire alibi

  • Précision élevée jusqu’à 3 x 6000d, étalonnable

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Configuration standardisée avec Step7 Classic ou TIA-Portal

  • Mise en œuvre flexible, même sans SPS


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Module de pesage pour des applications en métrologie légale, mise en œuvre flexible, même sans SPS

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300 g à 500 t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.