Doseuses pondérales automatiques selon OIML 61

Description

Les doseuses automatiques sont des appareils destinés à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'effet de la gravité sur ce corps sans que des opérateurs n'interviennent, mais en suivant une procédure programmée automatique prédéfinie caractéristique de l'appareil. La plupart des pesons fournis par Siemens sont homologués pour une mise en oeuvre dans des balances à étalonner de classe III selon DIN EN 45501 et correspondent à la norme OIML R60 jusqu'à 3000d. Nous conseillons à nos clients d'utiliser SIWAREX FTA comme électronique de pesage. En mode étalonné, cette électronique présente une précision élevée de 3 x 6000 divisions. Les domaines d'utilisation de l'électronique FTA sont le dosage, le remplissage/ensachage et le chargement.

 

Usage

  • Mesure très précise de la valeur de poids réelle

  • Commande exacte des opérations de pesage

  • Affichage étalonnable avec les pupitres Standard Operator Panel SIMATIC et mémoire alibi

  • Précision élevée jusqu’à 3 x 6000d, étalonnable

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Configuration standardisée avec SIMATIC Step7 Classic ou TIA-Portal


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300 g à 500 t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.