Pesage de contrôle selon OIML

Description

Les trieuses pondérales contribuent de manière importante à la qualité des produits tout particulièrement dans l'industrie agro-alimentaire, car c'est l'unique moyen de garantir que les indications de quantité sur l'emballage sont correctes.

La structure mécanique mise à part, l'électronique de pesage joue un rôle essentiel. Avec SIWAREX FTA et SIWAREX WP231, Siemens propose une électronique rapide à haute résolution qui convient parfaitement à une mise en oeuvre dans des trieuses pondérales statiques. S'agissant d'un composant du système d'automatisation SIMATIC, la commande intégrée de la trieuse pondérale est sans inconvénient pour l'entraînement, le traitement d'image ou la réalisation du contrôle-commande.

 

Usage

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Configuration standardisée avec SIMATIC

  • Bascule de contrôle statique

  • Vérification de quantités individuelles

  • Convient aux bascules à étalonner

  • Mise en œuvre flexible, même sans SPS


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Module de pesage pour des applications en métrologie légale, mise en œuvre flexible, même sans SPS

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300g à 500t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.