Mesure de niveau gravimétrique indépendante et extrêmement précise

Description

Les liquides, les poudres, les matières en vrac et les gaz sont généralement produits et stockés dans des cuves ou des réservoirs. Pour garantir la disponibilité de ces produits, il est nécessaire de connaître exactement le niveau de remplissage du contenant.

La mise en oeuvre de la technique de pesage SIWAREX permet la détection précise et fiable du contenu de la cuve, qu'il s'agisse de liquide ou de produit en vrac, agressif ou poussiéreux.

Pour éviter les sources d'erreur dues aux inclusions transversales (par exemple, par les raccords de tuyaux), il est recommandé d'utiliser les kits de montage SIWAREX pour le montage des pesons, qui s'en trouve ainsi simplifié.

 

Usage

  • Précision extrême jusqu'à 0,005% indépendamment des conditions ambiantes et des propriétés de la substance

  • Indépendant des mélangeurs et de la forme du contenant

  • Pas d'influence des cônes et trémies de déversement ni des ponts qui se sont éventuellement formés

  • De contenants de petite taille à de grands silos (> 1000 t)

  • Libre choix des milieux (liquide, pulvérulent...)

  • Intégration simple dans SIMATIC / PCS7

  • Utilisation des alarmes de diagnostic des CPU SIMATIC

  • Accès à tous les paramètres et toutes les informations de la balance depuis le système de conduite

  • Possibilité d'étalonnage de la mesure

  • Disponibilité élevée et coûts d'exploitation faibles

  • Utilisation d'outils standard STEP 7, SIWATOOL

  • Progiciel en différentes langues pour la programmation et la commande de la balance


Produits utilisables

SIWAREX CS

Module de pesage pour les tâches de pesage et dynamométriques simples, SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Module de pesage pour les tâches de pesage et dynamométriques simples,
SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ;
SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300g à 500t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.